OPA857EVM

개요

The OPA857EVM is an evaluation module for the OPA857 amplifier in a QFN-16 (RGT) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The  EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for a single-ended input with a selectable transimpedance gain (5kΩ/20kΩ). The pseudo-differential output at the device pins is then converted to a single-ended signal through an RF transformer.

특징
  • The EVM is configured for single-supply operation to a pseudo-differential output.
  • The transimpedance gain can be easily configured for either the 5-kΩ or the 20-kΩ gain option.
  • The EVM is designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment.
  • The inputs and outputs include SMA connectors
트랜스임피던스 증폭기
OPA857 — 초저잡음, 광대역, 의사 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기 OPA857-DIE — 저잡음, 광대역, 선택 가능한 게인, 트랜스임피던스 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA857EVM — OPA857 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA857EVM — OPA857 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA857EVM Evaluation Module (Rev. A) 2017. 2. 9
인증서 OPA857EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2