OPA862DEVM

OPA862 평가 모듈

OPA862DEVM

지금 주문하기

개요

OPA862DEVM은 D 패키지의 싱글 OPA862 증폭기를 위한 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 공통 50-Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 증폭기는 장치 핀의 게인이 4V/V에서 차동 출력까지의 단일 종단 입력을 위해 구성되어 있으며, 이는 변압기를 통해 단일 종단으로 변환됩니다. 이 EVM은 여러 다른 게인과 싱글 또는 분할 공급 작동용으로 간편하게 구성할 수 있습니다. OPA862DEVM은 증폭기의 총 온보드 부하가 2kΩ입니다. 출력 변압기와 저항 네트워크는 이 부하를 50Ω 단일 종단 출력으로 변환합니다.

특징
  • 차동 출력을 지원하는 단일 종단 고임피던스 입력
  • 선택적 추가 피드백 연결을 지원하는 구성 가능한 게인 저항
  • 단일 종단 테스트 장비와 상호작용하도록 출력 변압기 포함
  • 완전히 구성 가능한 전원 차단 및 레퍼런스 전압 입력
완전 차동 증폭기
OPA862 12.6V, 저잡음, 단일 종단-차동, 높은 입력 임피던스 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA862DEVM — OPA862 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA862DEVM OPA862 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA862D Evaluation Module 2019. 8. 5