OPAMPEVM-MSOPTSSOP

OPAMPEVM-MSOPTSSOP

지금 주문하기

개요

The OPAMPEVM-MSOPTSSOP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports MSOP-8, MSOP-10, TSSOP-14 and TSSOP-16 packages. See the OPAMPEVM-MSOPTSSOP Users Guide for additional information.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2356-EP — 향상된 제품 2.5V, 200MHz GBW, CMOS 듀얼 연산 증폭기

 

비교기
TLV1704-SEP — 방사능 저항, 2.2V~24V 마이크로파워 쿼드 비교기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPAMPEVM-MSOPTSSOP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in MSOP/TSSOP Packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPAMPEVM-MSOPTSSOP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in MSOP/TSSOP Packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPAMPEVM-MSOPTSSOP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001. 3. 20
사용 설명서 Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (MSOP/TSSOP) 1999. 10. 22