OPAMPEVM-PDIP

OPAMPEVM-PDIP

지금 주문하기

개요

The OPAMPEVM-PDIP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports PDIP-8, PDIP-14 and PDIP-16 packages. See the OPAMPEVM-PDIP Users Guide for additional information.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA4277-SP — 방사선 내성, QML-V, 고정밀 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPAMPEVM-PDIP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in PDIP Packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPAMPEVM-PDIP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in PDIP Packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPAMPEVM-PDIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (PDIP) (Rev. A) 2001. 3. 20
사용 설명서 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001. 3. 20