OPAMPEVM-SOIC

OPAMPEVM-SOIC

지금 주문하기

개요

OPAMPEVM-SOIC는 표면 실장 연산 증폭기 개발을 간소화하는 범용 빈 회로 평가 모듈(EVM)입니다. 이 설계를 통해 다양한 회로를 쉽고 빠르게 구성할 수 있습니다. EVM에는 떼어내어 분리할 수 있는 3개의 회로 개발 영역이 있습니다.

OPAMPEVM-SOIC는 SOIC-8, SOIC-14 및 SOIC-16 패키지를 지원합니다. 추가 정보는 OPAMPEVM-SOIC 사용 설명서를 참조하십시오.

EVM은 채워지지 않으므로 연산 증폭기 장치 샘플을 주문하십시오.

OPAMPEVM-SOIC는 SOIC-8, SOIC-14 및 SOIC-16 패키지를 지원합니다. 추가 정보는 OPAMPEVM-SOIC 사용 설명서를 참조하십시오. 참고: 이러한 보드는 채워지지 않으므로 연산 증폭기 장치 샘플을 주문하십시오.

OPAMPEVM-SOIC 보드는 아래 나열된 것과 같은 다른 채널 수에 대해 각각 하나씩 3개의 쿠폰 보드로 구성됩니다.

  • 단일 채널: SOIC-8
  • 듀얼 채널: SOIC-14
  • 쿼드 채널: SOIC-16

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA891 — 초저 총 고조파 왜곡(THD)을 지원하는 180MHz 0.95nV/√Hz 연산 증폭기 OPA892 — 초저 총 고조파 왜곡(THD)을 지원하는 2GHz 10V/V 안정적인 0.95nV√Hz 연산 증폭기

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA4277-SP — 방사선 내성, QML-V, 고정밀 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPAMPEVM-SOIC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Universal Op Amp Single, Dual, Quad (SOIC) Evaluation Module With Shutdown (Rev. A) 2001. 3. 20
사용 설명서 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001. 3. 20

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈 DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈