OPAMPEVM-SOT23

OPAMPEVM-SOT23

지금 주문하기

개요

The OPAMPEVM-SOT23 is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. Two of the areas are specifically designed for SOT23-5 package OPAMP's; the other two areas support SOIC-8 and MSOP-8 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23 Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.

OPAMPEVM-SOT23 board made up of four coupon boards for each of the packages listed below:

  • 2x SOT23-5
  • 1x SOIC-8
  • 1x MSOP-8/TSSOP-8

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPAMPEVM-SOT23 — Universal EVM for Single/Dual OpAmps without Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPAMPEVM-SOT23 Universal EVM for Single/Dual OpAmps without Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPAMPEVM-SOT23 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001. 3. 20
사용 설명서 Universal Operational Amplifier EVM (Rev. A) 1999. 3. 22

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DIP-ADAPTER-EVM DIP 어댑터 평가 모듈 DIYAMP-EVM 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈