PCM1754EVM

PCM1754EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM에는 16비트 또는 24비트 데이터의 업계 표준 오디오 데이터 형식을 통해 오디오 DSP 및 디코더 칩과 간편하게 인터페이스하는 스테레오 디지털 DAC(디지털-아날로그 컨버터)인 PCM175x가 있습니다. 이 EVM은 PCM1753 장치의 소프트웨어 모드 작동 또는 PCM1754 장치의 하드웨어 모드 작동을 지원합니다.

특징
  • 24비트 분해능
  • 아날로그 성능(VCC = 5V):
    • 동적 범위: 106dB
    • SNR: 106dB, 일반값
    • THD+N: 0.002%, 일반값
    • 최대 눈금 출력: 4VPP, 일반값
  • 4배 또는 8배 오버샘플링 디지털 필터
    • 저지 대역 감쇠: -50dB
    • 통과 대역 리플: ±0.04dB
  • 샘플링 주파수: 5kHz~200kHz
  • 시스템 클록: 128fS, 192fS, 256fS, 384fS, 512fS, 768fS, 1152fS, 자동 감지 지원
  • 하드웨어 제어(PCM1754)
    • I2S 및 16비트 단어, 오른쪽 정렬
    • 44.1kHz 디지털 디엠퍼시스
    • 소프트 음소거
    • L, R 채널 공용 출력용 제로 플래그
오디오 DAC
PCM1754 — 106dB SNR 스테레오 오디오 디지털-아날로그 컨버터(DAC)(하드웨어 제어) PCM1754-Q1 — 차량용 106dB SNR 스테레오 오디오 디지털-아날로그 컨버터(DAC)(하드웨어 제어)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PCM1754EVM — PCM1754 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM1754EVM — PCM1754 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM1754 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2024. 6. 24
인증서 PCM1754EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 3