PCM4202EVM

PCM4202EVM

지금 주문하기

개요

PCM4202EVM은 PCM4202 장치의 성능과 기능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼을 제공합니다. EVM에는 좌우 아날로그 입력 채널에 해당하는 2개의 차동 아날로그 입력 채널이 있습니다. 이 각 채널은 저잡음 입력 회로인 텍사스 인스트루먼트 OPA1632 완전 차동 증폭기를 사용하여 버퍼링되고 필터링됩니다. 이러한 신호는 PCM4202의 해당 입력으로 전송되어 PCM 신호로 변환됩니다. 이 PCM 출력은 단자 J4에서 제공되며 AES3 인코딩 출력은 RCA 잭에서 제공됩니다. 아날로그는 터미널 블록 J3, 디지털은 J8을 통해 전원을 EVM에 공급할 수 있습니다.

특징
  • 온보드 DIP 스위치를 사용한 간단한 구성
  • OPA 1632 완전 차동 오디오 증폭기를 활용하는 저잡음 입력 버퍼 회로
  • 75Ω AES3으로 인코딩 출력 2개로 최대 216kHz 샘플링 속도로 작동 지원
  • 3핀 XLR 또는 밸런스드 TRS 연결을 지원하는 2개의 차동 전압 입력
  • 최대 216kHz의 대체 샘플링 속도를 지원하는 외부 시스템 클록 입력
오디오 ADC
PCM4202 — 118dB SNR 스테레오 오디오 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PCM4202EVM — PCM4202 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM4202EVM — PCM4202 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM4202EVM - User Guide 2004. 8. 27
인증서 PCM4202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2