PCM4204EVM

PCM4204EVM

지금 주문하기

개요

PCM4204EVM은 PCM4204 장치의 성능과 기능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼을 제공합니다. 이 EVM에는 2개의 PCM4204가 있습니다. 하나는 입력 및 출력 신호용이고 다른 하나는 변환 테스트 모드 및 데모 모드를 지원하기 위한 것입니다. 입력 오디오 신호는 TI의 OPA1632 연산 증폭기를 활용한 저잡음 입력 회로로 버퍼링 및 필터링됩니다. PCM4204 장치와 AES3 트랜스미터 모두에 대해 수동 리셋이 제공됩니다. 즉, ADC 리셋 스위치와 DIT 리셋 스위치가 AES3 트랜스미터를 리셋하기 위해 별도로 사용됩니다. 이 시스템에서는 클록 소스로 외부 오실레이터 또는 온보드 크리스털 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 온보드 크리스털은 두 개의 PCM4204 장치의 성능을 측정하기 위한 저지터 클록을 제공합니다. 아날로그 및 디지털 전원 공급 전압은 온보드 단자를 통해 보드에 인가됩니다.

특징
  • 온보드 DIP 스위치를 사용한 간단한 구성
  • 3핀 ALR 또는 밸런스드 TRES 연결을 지원하는 4개의 차동 전압 입력
  • 최대 216kHz 샘플링 속도의 작동을 지원하는 4개의 75Ω AES3 인코딩 출력
  • 두 번째 PCM4204를 통해 1비트 DSD에서 24비트 선형 PCM으로의 형식 변환을 위한 테스트 모드 제공
  • 온보드 레귤레이터 또는 외부 전원 공급 장치를 사용하는 유연한 전원 공급 장치 구성
  • 최대 216kHz의 대체 샘플링 속도를 지원하는 외부 시스템 클록 입력
오디오 ADC
PCM4204 — 118dB SNR 4채널 오디오 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PCM4204EVM — PCM4204 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM4204EVM — PCM4204 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM4204EVM - User Guide (Rev. A) 2014. 8. 27
인증서 PCM4204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2