PENTEK-3P-71141-XMC

PENTEK-3P-71141-XMC

시작: Pentek Inc.
지금 주문하기

개요

Accelerate your project by considering a complete off-the-shelf board that utilizes the ADC12DJ3200. The Pentek Jade® Model 71141 is an ideal radar and software radio interface solution that includes the Texas Instrument's ADC12DJ3200 ADC. The solution from Pentek provides a one-channel 6.4GSPS 12-bit ADC or two-channel 3.2GSPS 12-bit ADC, in addition to 6.4GSPS DACs. This is designed to work with the Xilinx Kintex Ultrascale FPGA in a VITA 42.0 XMC form factor with 5 GB of DDR4 SDRAM and PCI Express interface. Pentek also provides similar solutions supporting 3U VPX, PCIe, cPCI and AMC.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC12DJ3200 — 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

71141 — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

지원되는 제품 및 하드웨어

71141 — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 싱글 6.4GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Pentek Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.