PGA112EVM-B

PGA112EVM-B

지금 주문하기

개요

The PGA112EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA112 programmable gain amplifier. The PGA112EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA112. The second board is the PGA112EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.

특징
  • Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
  • Selectable Precision Input Options.
  • Convenient USB Interface.
  • Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.


10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable

프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
PGA112 — 2채널 멀티플렉서를 지원하는 제로 드리프트, 100µV 오프셋, 12nV/µHz 잡음, RRO(이진 게인) 프로그래머블 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PGA112EVM-B — PGA112 Evaluation Module Rev B

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PGA112EVM-B — PGA112 Evaluation Module Rev B

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 2012. 5. 17
인증서 PGA112EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2