PHYTC-3P-PHYCORE-AM57X

PHYTC-3P-PHYCORE-AM57X

시작: PHYTEC

개요

phyCORE®-AM57x SOM은 텍사스 인스트루먼트의 Sitara™ AM57x 싱글 및 듀얼 코어, 핀 호환, Arm® Cortex™-A15 기반 솔루션을 지원합니다. 동급 최고의 CPU 성능은 고성능 2D/3D 그래픽, 1080p 디코딩을 지원하는 고급 비디오 가속기, 풍부한 주변 기기 세트를 통해 보완됩니다. 실리콘에 내장된 TI의 C66x DSP, 사용 가능한 저지연 산업용 통신 시스템(PRU-ICSS) 및 PHYTEC SOM의 견고한 PCB 상호 연결이 특징인 phyCORE-AM57x SOM은 극한의 산업 환경을 견디어야 하는 미션 크리티컬 애플리케이션에 SOM을 사용하려는 고급 시스템 개발자를 대상으로 합니다.

PHYTEC는 고객이 복잡한 제품을 빠르고 쉽게 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 SOM(System on Modules), 임베디드 미들웨어 및 설계 서비스의 업계 최고의 공급자이며 통합자입니다. 심도 있는 전문 지식, 고품질 제품, 공급망 전문 지식 및 민첩한 협업 사례를 활용하여 설계부터 생산까지 고객을 안내합니다. 사내 어셈블리와 외부 생산 파트너를 모두 보유한 PHYTEC는 낮은 볼륨에서 높은 볼륨까지 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

30년 이상 다양한 산업 분야의 고객에게 SOM과 관련 하드웨어, 소프트웨어, 키트 및 설계 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 솔루션을 통해 고객은 출시 기간, 개발 비용 및 설계 위험을 줄일 수 있습니다. TI와의 전략적 제휴를 통해 PHYTEC은 Sitara 프로세서 및 기타 TI 장치를 위한 최초의 시장 솔루션을 제공했습니다.

PHYTEC은 TI 타사 네트워크의 회원사이며 독일 마인츠에 본사를 두고 있으며 미국, 프랑스, 중국 및 인도에 지사를 두고 있습니다.

www.phytec.com에서 PHYTEC에 대해 자세히 알아보십시오.

특징
  • 1/100/1000Mbit/s 이더넷 2개 + PRU-ICSS
  • 최대 4GB DDR3 + (선택 사항) ECC
  • 최대 2GB NAND 또는 32GB eMMC
  • PCIe, USB 2.0, USB 3.0, SATA, CAN, UART, SPI, I2C
  • Android, TI-RTOS 및 Linux BSP
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM5706 — Sitara 프로세서: 비용에 최적화된 Arm Cortex-A15 및 DSP 및 보안 부팅 AM5708 — Sitara 프로세서: 비용에 최적화된 Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어 및 보안 부팅 AM5716 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP AM5718 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어 AM5726 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어 AM5729 — Sitara™ 프로세서 AM5746 — Sitara 프로세서: 듀얼 ARM Cortex-A15 및 듀얼 DSP, DDR의 ECC 및 보안 부팅 AM5748 — Sitara 프로세서: 듀얼 ARM Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어, DDR의 ECC 및 보안 부팅 AM5749 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어, DDR의 ECC, 보안 부팅, 딥 러닝
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
PHYTC-3P-SOMS — TI ARM 기반 프로세서 및 마이크로컨트롤러용 PHYTEC 시스템 온 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 PHYTEC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.