PMICLOADBOARDEVM

PMICLOADBOARDEVM

지금 주문하기

개요

PMICLOADBOARDEVM은 텍사스 인스트루먼트의 전력 관리 IC의 부하 과도 성능을 평가하기 위한 부하 과도 보드입니다. 별도의 제어 신호를 사용하여 두 개의 개별 채널에서 부하 전류를 끌어오거나, 채널을 하나의 제어 신호로 제어되는 병렬 채널로 결합할 수 있습니다.

이 장치는 LP8756, LP8757, LP8770 및 TPS6594 평가 모듈(EVM)을 지원합니다. 적절한 부하 모듈 커넥터가 있는 평가 모듈(EVM)은 PMICLOADBOARDEVM으로 작동할 수 있으므로 앞서 언급한 장치만 지원되는 것은 아닙니다.

특징
  • 가능한 부하 과도를 위한 최저 80ns까지의 상승 및 하강 시간
  • 여러 가지 장치 제품군 지원
  • 2개의 부하 채널 및 다양한 구성 가능성
  • 다음을 포함한 포괄적인 열 보호 기능:
    • 히트 싱크
    • 고온 표시등
    • 팬 커넥터(선택 사양)
    • 자동 열 셧다운

  • 리셉터클, 2.5mm, 3x2, 골드, SMT

멀티 채널 IC(PMIC)
LP87561-Q1 — 스위치가 통합된 차량용 다중 위상 16A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PMICLOADBOARDEVM — 텍사스 인스트루먼트 PMIC 과도 측정을 위한 전기 부하 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PMICLOADBOARDEVM — 텍사스 인스트루먼트 PMIC 과도 측정을 위한 전기 부하 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PMICLOADBOARDEVM User Guide 2020. 3. 4
인증서 PMICLOADBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 17

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP87561Q1EVM — 스위치 평가 모듈이 통합된 4상 16A 벅 컨버터 LP87562Q1EVM — 스위치가 통합된 듀얼 출력 12A + 4A 벅 컨버터 평가 모듈 LP87563Q1EVM — 스위치가 통합된 삼중 출력 8A + 4A + 4A 벅 컨버터 평가 모듈 LP87564Q1EVM — 스위치가 통합된 쿼드 출력, 단상 4A 벅 컨버터 평가 모듈 LP87565Q1EVM — 스위치가 통합된 듀얼 출력 8A + 8A 벅 컨버터 평가 모듈 LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 단일 출력, 4상 벅 컨버터 평가 모듈 LP8770Q1EVM — 진단 기능을 지원하는 LP8770-Q1 부스트 및 듀얼 벅 레귤레이터용 평가 모듈