PMP10029

PMP10029

설계 파일

개요

This reference design shows a universal power supply solution for DDR3 and DDR4 memory. A synchronous Buck converter provides an output voltage of 1.35V for a 9A load in DDR3L configuration. A linear regulator provides a second voltage of 0.675V for a 2A load.

특징
  • Built and tested
  • Solution for DDR3, DDR3L, DDR3U and DDR4 by adjusting just a single resistor
  • High efficiency
  • Very good dynamic performance
  • Headroom for transients
  • Very low ripple
출력 전압 옵션 PMP10029.1 PMP10029.2
입력 전압(최소)(V) 1.35 4.5
입력 전압(최대)(V) 1.35 5.5
Vout(공칭값) (V) 1.35 1.35
Iout(최대)(A) 2 9
출력 전력(W) 2.7 12.15
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Linear Regulator Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU924.PDF (780 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREA8.PDF (18 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREA9.PDF (433 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREA7.PDF (177 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD87350Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51716 — 완전한 DDR2/3/3L/4 메모리 전원 솔루션 동기식 벅 컨트롤러, 2A LDO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10029 Test Results 2015. 4. 14