PMP10077

PMP10077

설계 파일

개요

When high voltage ratio between output and input is required, it's always difficult to choose the right topology. In this case, the most-simple Boost has been selected due to cost reasons. The converter runs in DCM mode therefore avoiding the Trr of the diode and shows good efficiency.

특징
  • Good efficiency values despite the high Vout/Vin ratio
  • Simple and low cost solution
출력 전압 옵션 PMP10077.1
입력 전압(최소)(V) 21
입력 전압(최대)(V) 25
Vout(공칭값) (V) 200
Iout(최대)(A) .01
출력 전력(W) 2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU905.PDF (569 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE39.PDF (25 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRE40.ZIP (86 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRE38.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3478 — 2.97~40V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10077 Test Results 2015. 4. 10