PMP10088

PMP10088

설계 파일

개요

PMP10088 is a reference design which provides a dual output +12V and -12V from an industrial input voltage of 24V.

특징
  • Simple and cheap solution for dual output supply
  • Low parts count due to single IC, single magnetics design
  • Full load efficiency across input voltage range > 90%
출력 전압 옵션 PMP10088.1 PMP10088.2
입력 전압(최소)(V) 20 20
입력 전압(최대)(V) 28 28
Vout(공칭값) (V) 12 -12
Iout(최대)(A) .7 .7
출력 전력(W) 8.4 8.4
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO6.PDF (1096 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH56.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH58.ZIP (260 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAY9.ZIP (23 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH57.PDF (179 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH55.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54360 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~60 V 입력, 3.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10088 Test Results 2015. 9. 22