PMP10090

PMP10090

설계 파일

개요

PMP10090.1 shows a power supply, which provides a positive and a negative voltage rail in an inverting Buck Boost configuration. A 12V input is converted to 15V and -15V output voltages with 700mA load current each. 

특징
  • Built and tested
  • Simple solution for dual rail output voltage
  • Perfect for supplying OpAmps
출력 전압 옵션 PMP10090.1 PMP10090.2
입력 전압(최소)(V) 10 10
입력 전압(최대)(V) 14 14
Vout(공칭값) (V) 15 -15
Iout(최대)(A) .7 .7
출력 전력(W) 10.5 10.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU972.PDF (979 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREQ8.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA98.ZIP (21 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREQ7.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54340 — Eco-mode™를 지원하는 42V 입력, 3.5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10090 Test Results 2015. 4. 29