PMP10091

PMP10091

설계 파일

개요

This reference design provides positive and negative output of 15V.

특징
  • Dual boost to supply +/- 15V for high speed op amps out of 5V input
  • Low cost solution to provide positive and negative outputs
  • Low parts count
출력 전압 옵션 PMP10091.1 PMP10091.2
입력 전압(최소)(V) 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 15 -15
Iout(최대)(A) .3 .3
출력 전력(W) 4.5 4.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP3.PDF (594 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH65.PDF (21 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH64.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH67.ZIP (91 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAZ1.ZIP (60 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH66.PDF (50 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH63.PDF (115 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16411Q3 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 15mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10091 Test Results 2015. 9. 23