PMP10121

PMP10121

설계 파일

개요

The PMP10121 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate 22V @ 3.5A from an AC input. This flyback converter is not isolated and no optocoupler is needed for regulation.

특징
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency  = 90.3% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89% (Vin=230VAC)
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
출력 전압 옵션 PMP10121.1
입력 전압(최소)(V) 165
입력 전압(최대)(V) 275
Vout(공칭값) (V) 22
Iout(최대)(A) 3.5
출력 전력(W) 77
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAD3.PDF (1453 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG83.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG84.ZIP (383 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRG82.PDF (311 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28600 — 8핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10121 Test Results 2015. 7. 31