PMP10150

범용 AC 입력, 듀얼 12V, -8.5V 출력 반공진 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10150

설계 파일

개요

The PMP10150 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate a 12V and a -8.5V output from an universal AC input. An optocoupler is used to regulate the 12V output.

특징
  • -8.5V output referenced to primary side, 12V output referenced to secondary side
  • 30W output power
  • Peak efficiency of 84%
  • Fully built and tested design
  • Board dimensions: 116mm x 65mm
출력 전압 옵션 PMP10150.1 PMP10150.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 275 275
Vout(공칭값) (V) 12 -8.5
Iout(최대)(A) 2.5 .05
출력 전력(W) 30 .425
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAL6.PDF (1076 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGV7.PDF (125 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGV8.ZIP (494 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRGR0.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC286008핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10150 Test Results 2015. 9. 14