PMP10155

PMP10155

설계 파일

개요

When input power factor is necessary (like LED lighting, avionics or low THD application as well as the isolation), the single stage PFC Flyback is the best topology. The only drawback of such topology is the 100Hz/120Hz voltage ripple on output.

특징
  • Power factor corrected (always > 0.95 at full load)
  • Good efficiency (83% peak at 230Vac)
  • Compact form factor
  • EN61000-3-2 Class C compliant (LED lighting)
출력 전압 옵션 PMP10155.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 10.5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 21
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU919.PDF (804 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREA1.PDF (56 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREA0.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREA2.ZIP (125 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA52.ZIP (41 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE99.PDF (62 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28810 — LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF
범용 연산 증폭기

TL103W — 내부 레퍼런스를 지원하는 듀얼, 32V, 900kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10155 Test Results 2015. 4. 13