PMP10175

PMP10175

설계 파일

개요

이 설계는 UCC28880 고전압 스위처를 사용하여 100mA 이상의 출력 전류를 공급할 수 있는 오프라인 비절연 플라이백 컨버터를 설계하는 방법을 보여줍니다. 직접 저항 분할기 피드백을 사용하는 이 설계는 최소한의 부품 수로 잘 조정된 5V/500mA 출력을 제공합니다.

특징
  • UCC28880 기반 비절연 플라이백 컨버터
  • 100mA 이상의 출력 전류 제공
  • 5V 출력, 직접 저항 분할기 피드백 네트워크에 의해 조정됨
  • 2.5W/5V/500mA에서 77% 이상의 효율
  • 직접 저항 분할기 피드백을 사용하여 정밀하게 조정되는 5V 출력(<1.5%, 25°C 기준)
  • 3초의 단락 반항 기능
  • 이 설계는 테스트를 거쳤으며 테스트 결과 및 CAD 파일이 포함되어 있습니다
출력 전압 옵션 PMP10175.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 275
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 2.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP6.PDF (957 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH77.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAZ3.ZIP (25 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH78.PDF (160 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH76.PDF (197 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10175 Test Results 2015. 9. 23