PMP10200

PMP10200

설계 파일

개요

The PMP10200 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated quasi-resonant flyback controller to generate a 28V output from an DC input. The input voltage range is between 25VDC and 520VDC. It is a low cost solution because no optocoupler is needed to regulate the output voltage.

특징
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • High Efficiency
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
출력 전압 옵션 PMP10200.1
입력 전압(최소)(V) 25
입력 전압(최대)(V) 520
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) .715
출력 전력(W) 20.02
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP9.PDF (1241 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH90.PDF (133 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH91.ZIP (327 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRH89A.PDF (115 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10200 Test Results 2015. 9. 23