PMP10214

PMP10214

설계 파일

개요

The PMP10214 reference design has a wide input voltage range  from 8 -16V DC with a surge capapbility to 40V. The topology is 4 switch buck boost.  It is best suited for charging 4s Li-Ion starter batteries (4 cells).

특징
  • Efficiencies up to 98.5%
  • With input filter
  • Full power 300W at convectional cooling
  • Wide input voltage range (8V-16V)
  • Can withstand input voltages up to 40V (surge)
  • Built and tested
출력 전압 옵션 PMP10214.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 16.8
Iout(최대)(A) 18
출력 전력(W) 302.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCQ0.PDF (1257 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIM1.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIM3.ZIP (840 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBC8.ZIP (140 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIM2.PDF (1798 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIM0.PDF (263 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10214 Test Results 2016. 12. 5