PMP10236

PMP10236

설계 파일

개요

300mA에서 5V, 100mA에서 15V를 공급하는 절연 유사 공진 플라이백 컨버터로, 두 출력 모두 서로 절연됩니다. UCC28722는 저비용 고전압 BJT 트랜지스터를 구동하기 위해 선택되었습니다.

특징
  • UCC28722 기반 절연 플라이백
  • 전부하 325V DC 입력 전압에서 70% 피크 효율
  • 넓은 입력 전압 범위: 85V~440V AC
  • 메인 스위치 BJT 트랜지스터로 인한 저비용
  • 자기 피드백 - 옵토커플러 불필요
출력 전압 옵션 PMP10236.1 PMP10236.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 440 440
Vout(공칭값) (V) 5 15
Iout(최대)(A) .3 .1
출력 전력(W) 1.5 1.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBR6.PDF (742 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLJ8.PDF (80 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLJ7.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLK0.ZIP (111 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC46.ZIP (182 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLJ9.PDF (657 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLJ6.PDF (260 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28722 — 양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10236 Test Results 2016. 4. 28
기술 문서 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016. 9. 6