PMP10276

PMP10276

설계 파일

개요

PMP10276 is an isolated flyback design with an input range of 85VAC - 265VAC, and an output of 12V at 2A using UCC28700 PSR controller. Efficiency is greater than 83.8% at 120VAC input and 84% at 230VAC input. PMP10276 also has 111mW and 174mW no load power consumptions at 120VAC input and 230VAC input, respectively.

특징
  • Compact design with 1.6in x 2.25in xy dimension
  • Transformer height less than 0.64in
  • Full load efficiencies are 83.8% at 120VAC input and 84% at 230VAC input
  • No load power consumptions are 111mW at 120VAC input and 174mW at 230VAC input
  • Input range is 85VAC - 265VAC
  • Testing report available
출력 전압 옵션 PMP10276.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA32.PDF (905 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF64.PDF (53 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRF63.PDF (109 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAF6.ZIP (207 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF62.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10276 Test Results 2015. 6. 11