PMP10282

PMP10282

설계 파일

개요

This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current protection thresholds.

특징
  • 8 to 40V (12V nominal) input voltage and 5V/2.1A output with TPS54340
  • Programmable voltage droop
  • Supports both USB 2.0 and 3.0 power switch requirements
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
출력 전압 옵션 PMP10282.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 10.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB55.PDF (1639 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIW3.PDF (80 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIW2.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIW4.ZIP (13918 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBF9.ZIP (249 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIW1.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA213 — 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA213-Q1 — AEC-Q100, 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54340 — Eco-mode™를 지원하는 42V 입력, 3.5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2546 — CDP/SDP 자동 스위치 및 부하 감지 지원 2.5A 전원 스위치를 갖춘 USB 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10282 Test Results 2015. 11. 30