PMP10288

PMP10288

설계 파일

개요

The PMP10288 reference design is a Power Over Ethernet (POE) active clamp forward converter. It features the TPS23754, which is a combination of a POE Powered Device (PD) controller and PWM controller. CSD17501Q5A FETs are used for high efficiency synchronous rectification. The input accepts standard Type 2 POE voltage of 42.5VDC-57VDC or a 36VDC-57VDC auxiliary voltage. The output power is an isolated 3.3VDC at 6.9A with PoE input or 3.3VDC at 7.2A with auxiliary input.

특징
  • Integrated PD and PWM controller
  • Power Conversion Efficiency of 90% at full load
  • Low gate charge MOSFETs for high efficiency synchronous rectification
  • Auxillary power input available
  • Test report includes efficiency, ripple, load step, turn-on response, loop stability, and thermal plot
출력 전압 옵션 PMP10288.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 7.2
출력 전력(W) 23.76
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA68.PDF (1002 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFI6.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAI8.ZIP (239 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFI5.PDF (523 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17501Q5A — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.9mΩ

데이터 시트: PDF
전동 장치

TPS23754 — IEEE 802.3at, 고효율, PoE 인터페이스 및 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10288 Test Results 2015. 6. 23
기술 문서 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015. 10. 14
기술 문서 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015. 10. 2