PMP10319

85VAC~265VAC 입력 15V/400mA 출력, 저비용 및 소형 바이어스 전원 레퍼런스 디자인

PMP10319

설계 파일

개요

The PMP10319 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller. The PMP10319RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).

특징
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 15V/400mA
  • Less than 45o C temperature rise on all parts
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Compact board size with single layer 1.05" W x 2.1" L layout dimension
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP10319.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .4
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAG4.PDF (1012 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGH0.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAR9.ZIP (188 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGG9.PDF (90 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28710PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10319 Test Results 2015. 8. 20