PMP10351

85-265VACin, 12V/1.5A PSR 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP10351

설계 파일

개요

This reference design uses the UCC28713 primary-side regulated (PSR) flyback controller to generate a 12V/1.5A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28713 allows this low-cost design to achieve an average efficiency over 87%; no load losses are less than 50mW.  The PSR function eliminates the need for an optocoupler and TL431, greatly simplifying the circuit and reducing cost.

특징
  • Primary side regulation eliminates the need for an optocoupler and TL431.
  • Low cost
  • High efficiency, over 87% average efficiency
  • Low standby power consumption, under 50mW
출력 전압 옵션 PMP10351.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 18
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU587.PDF (5477 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRB70.PDF (53 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRB69.PDF (82 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC695.ZIP (171 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB71.PDF (170 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB68.PDF (127 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28713PSR, 밸리 스위칭, NTC 옵션 및 300mV 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10351 Test Results 2014. 10. 10