PMP10357

PMP10357

설계 파일

개요

This current-mode control buck converter provides 12V @ 4.2A over a wide 14V - 36V input voltage range. It uses minimal component count and a 500KHz switching frequency to occupy approximately 1 sq-inch of board area. It achieves a peak efficiency of 95.7% at 24Vin and 2A load.

특징
  • Greater than 95% efficiency from 0.8A to 3.7A (24Vin)
  • Small size (~1 sq-inch)
  • Excellent load transient performance of less than 150mV for a 100% load step (24Vin)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
출력 전압 옵션 PMP10357.1
입력 전압(최소)(V) 14
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 4.2
출력 전력(W) 50.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB59.PDF (2300 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIY0.PDF (175 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIX9.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIY1.ZIP (874 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBG3.ZIP (190 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIX8.PDF (108 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54561 — 소프트 스타트 및 Eco-mode™를 지원하는 4.5V~60V 입력 5A 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10357 Test Results 2015. 11. 30