PMP10364

PMP10364

설계 파일

개요

이 설계는 컨버터에 인덕터를 장착하여 1" x 0.6"(2.5cm x 1.5cm) 풋프린트에서 30A 변환을 달성합니다. 컨트롤러의 DCAP 제어는 마이크로프로세서와 같이 부하가 크고 빠르게 변하는 애플리케이션에 필요한 고속 제어 루프를 제공합니다. 이 기능을 확인하기 위해 고속 동적 부하도 포함되어 있습니다.

 

특징
  • 손실을 최소화하는 완전히 동기화된 컨트롤러
  • 탁월한 스텝 부하 응답을 위한 DCAP2 제어
  • 컨트롤러에 인덕터를 장착한 초소형 설계
  • 팬이 없는 경우와 있는 경우 모두 우수한 열 성능&
  • 동적 성능 검증을 위한 온보드 고속 동적 테스트 부하
  • 열 성능 부하 역학에 중점을 둔 회로도, BOM, 레이아웃 및 테스트 보고서
출력 전압 옵션 PMP10364.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 30
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU666.PDF (482 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBZ8.PDF (166 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBZ7.PDF (129 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC786.ZIP (284 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBZ9.PDF (1546 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBZ6.PDF (173 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS544C20PMBus 프로그래밍 및 모니터링을 지원하는 4.5V~18V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10364 Test Results 2014. 12. 1