PMP10415

PMP10415

설계 파일

개요

This design uses low cost primary side regulation (PSR) IC UCC28700 with a SiC-FET for 300VDC-800VDC input range. Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W are generated.

특징
  • High voltage DC input: 300VDC-800VAC
  • Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W
  • 54W Maximum output power rating at efficiency of 88.3% at 300VDC, 87.5% at 800VDC
출력 전압 옵션 PMP10415.1 PMP10415.2 PMP10415.3 PMP10415.4
입력 전압(최소)(V) 300 300 300 300
입력 전압(최대)(V) 800 800 800 800
Vout(공칭값) (V) 25 25 25 25
Iout(최대)(A) .68 .32 .404 .76
출력 전력(W) 17 8 10.1 19
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU654.PDF (1416 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBV7.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRBV6.PDF (118 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC768.ZIP (183 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBV8.PDF (239 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBV5.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10415 Test Results 2014. 11. 20