PMP10486

PMP10486

설계 파일

개요

이 통합 FET 부스트 컨버터는 TPS55340 컨트롤러를 사용하여 5V(4.5V 최소) 입력 전압에서 15V@1A를 조정합니다. 짧은 기간 동안 1.5A pk 부하를 공급할 수 있으며, 뛰어난 과도 성능 및 소형 폼 팩터를 제공합니다.

특징
  • 소형
  • 고효율(1A에서 91%, 94% 피크)
  • 표준 TPS55340EVM-017 EVM을 기반으로 구축
  • 이 설계는 검증되었으며 테스트 보고서가 포함됨
출력 전압 옵션 PMP10486.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM^Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBP0.PDF (1084 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLA8.PDF (448 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLA7.PDF (27 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLB0.ZIP (176 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC24.ZIP (342 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLA9.PDF (636 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLA6.PDF (19 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS55340 — 5A, 40V, 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10486 Test Results 2016. 4. 12