PMP10509

PMP10509

설계 파일

개요

PMP10509 is a High-Efficiency Single-Phase Synchronous Buck Converter using the LM25117 controller IC. The design accepts an input voltage of 30.4Vin to 33.6Vin (32Vin Nominal) and provides an output of 24Vout capable of supplying 18A of continuous current to the load.

특징
  • Very high efficiency design: (98.4% Peak)
  • High power density: 432W/9.56 Sq. Inches
  • Programmable current limit with Hiccup Mode
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1.5%
출력 전압 옵션 PMP10509.1
입력 전압(최소)(V) 30.4
입력 전압(최대)(V) 33.6
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 18
출력 전력(W) 432
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU912.PDF (1102 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE68.PDF (131 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRE69.PDF (179 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRE67.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRE71.ZIP (564 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA45.ZIP (333 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE70.PDF (1089 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRE66.PDF (388 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25117 — 추적을 지원하는 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10509 Test Results 2015. 4. 13