PMP10531

PMP10531

설계 파일

개요

The PMP10531 reference design is an 8-output isolated Fly-Buck power supply for IGBT gate driver in motor drive or high voltage inverter applications. It takes 24V nominal input and provides 4 isolated sets of (+15V, -8V) bias voltage. The board is designed to provide driver bias power for 6 IGBTs in 3-phase configuration: 3 sets of outputs for the 3 top side IGBTs with 100mA output current, and 1 set of 300mA outputs for all the bottom IGBTs. Each set of positive/negative rails is generated from one single transformer windings using voltage split circuit. A compact solution size is achieved (62x55mm). The design features the LM5160 synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5160 has a wide Vin range of 4.5V to 65V and 1.5A output current capability with integrated switch FETs. The input voltage to the reference board can be loosely regulated with a range of 20V to 30V.

특징

• Eight isolated outputs, 1x(+15V/-8V @ 300mA), 3x(+15V/-8V @ 100mA), ideal for 3-phase AC motor and inverter applications
• Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution for multiple isolated output supply
• Wide input voltage range of 20V to 30V
• Provides 2.3W supply power for each of the 6 IGBT drivers, 82% peak efficiency.
• LM5160 sync buck regulator, up to 65V wide Vin range, 1.5A capability
• This circuit board is tested, and the design files and test report are included.

출력 전압 옵션 PMP10531.1 PMP10531.2 PMP10531.3 PMP10531.4
입력 전압(최소)(V) 20 20 20 20
입력 전압(최대)(V) 30 30 30 30
Vout(공칭값) (V) -8 15 -8 15
Iout(최대)(A) .3 .1 .1 .3
출력 전력(W) 2.4 1.5 .8 4.5
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU685.PDF (407 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRC35.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC806.ZIP (224 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC36.PDF (834 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC34.PDF (345 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160ALM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10531 Test Results 2014. 12. 10