PMP10532

산업용 PLC 애플리케이션을 위한 격리된 3개 출력 Fly-Buck 전원 공급 장치 - 레퍼런스 설계

PMP10532

설계 파일

개요

PMP10532 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션을 위한 절연형 플라이-벅 전원 공급 장치입니다. 24V 정격 입력을 사용하며, 세 개의 절연 출력이 제공됩니다: +5V@1A 및 +/-15V@200mA. 이 설계는 PLC 애플리케이션에서 MCU 및 제어 회로용 절연 전원을 공급하고, Op Amps에 양전압/음전압 바이어스를 제공하는 데 적합합니다. 라인 및 부하 변동에 따른 각 출력의 교차 조정은 약 +/- 5%의 허용 오차를 유지하며, 입력 전압 범위는 19V~30V입니다. 이 설계에는 플라이벅 레귤레이터로 구성된 LM5160 동기식 벅 컨버터가 포함되어 있습니다. LM5160은 통합 스위치 FET를 통해 4.5V~65V 및 1.5A의 출력 전류를 지원하는 폭넓은 VIN 범위를 제공합니다. 이 설계는 플라이-벅에 적합한 COT (고정 온타임) 제어 방식을 사용합니다. 1차측 레귤레이션의 이점을 갖춘 플라이-벅 컨버터는 포토커플러 피드백 없이 다중 절연 출력 전원 공급 장치를 위한 작고 비용 효율적인 솔루션을 구현합니다.

특징
  • +5V@1A 및 +/-15V@200mA의 3개 절연 출력은 PLC 및 산업용 애플리케이션에 이상적입니다
  • 플라이-벅 컨버터 설계, 1차측 레귤레이션
  • 다중 절연 출력 공급 장치를 위한 소형 솔루션
  • 19V ~ 30V 입력 전압 범위, +/- 5% 출력 전압 교차 조정
  • LM5160 동기 벅 레귤레이터, 최대 65V 넓은 입력 전압 범위, 1.5A 기능
  • 고정 온타임 제어, 루프 보상 필요 없음, 빠른 과도 응답
  • 이 회로 보드는 테스트되었으며 설계 파일 및 테스트 보고서가 포함되어 있습니다.
출력 전압 옵션 PMP10532.1 PMP10532.2 PMP10532.3
입력 전압(최소)(V) 19 19 19
입력 전압(최대)(V) 30 30 30
Vout(공칭값) (V) 15 -15 5
Iout(최대)(A) .2 .2 1
출력 전력(W) 3 3 5
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU626.PDF (855 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBK6.PDF (340 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC736.ZIP (190 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBK7.PDF (537 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRBK5.PDF (269 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160ALM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10532 Test Results 2014. 10. 27
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20