PMP10541

PMP10541

설계 파일

개요

PMP10541은 산업용 애플리케이션을 위해 LM5122 컨트롤러를 활용하는 절연 동기 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 스위칭 주파수는 25W의 정격 출력 전력에서 높은 효율을 위해 230kHz로 설정됩니다. 평면 전력 변압기는 우수한 커플링 및 열 성능을 제공합니다. 2차측 게이트 드라이브는 1차에서 작은 절연 변압기를 통해 커플링됩니다.

특징
  • 동기 정류로 효율성 향상
  • 절연 출력
  • 넓은 입력 작동
  • 평면 변압기
  • 4층 보드
출력 전압 옵션 PMP10541.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 25
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDY3.PDF (1413 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU43.PDF (156 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU42.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU45.ZIP (912 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE56.ZIP (282 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU44.PDF (904 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU41.PDF (222 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10541 Test Results 2017. 12. 6

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상