PMP10572

PMP10572

설계 파일

개요

The PMP10572 reference design is an single output isolated Fly-Buck power supply for PoE application. It takes 48V nominal input and provides 12V 1A output. The board is designed with TPS2378(PD controller) to provide 40V-57V input votlage and 12V 1SA output power. The design features the LM5160A synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5160A has a wide Vin range of 4.5V to 65V and 1.5A output current capability with integrated switch FETs. The input voltage to the reference board can be loosely regulated with a range of 40V to 57V.

특징
  • Single 12V 1A output
  • Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution with TPS2378
  • Wide input voltage range  of 40V to 57V
  • Provide 12W supply power , 85% peak efficiency.
  • LM5160A sync buck regulator, up to 65V wide Vin range, 1.5A capability
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
출력 전압 옵션 PMP10572.1
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 FlyBuck^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU779.PDF (1093 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCW7.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC909.ZIP (51 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCW6.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10572 Test Results 2015. 2. 12
기술 문서 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015. 10. 14