PMP10651

PMP10651

설계 파일

개요

PMP10651 is a low noise, multi-output SMPS design where LM53603 is used in Inverting Buck-Boost Fly buck topology to generate positive and negative supply needed in multiple noise sensitive applications such as powering High Speed Video Amplifier, RF amplifier, Precision Low noise amplifier etc.   The design accepts an input voltage of 7Vin to 15 Vin DC (from 12V Lead Acid Battery) and provides outputs of +12V@500mA, -12v@500mA, 5V @400mA and 3.3V@150mA. It features a small size and is an inexpensive and more efficient solution to using Flyback or Pushpull converters .

특징
  • High Frequency Bipolar Supply design using inexpensive coupled inductor
  • Weighted feedback for both the output to attain good regulation
  • Positive output can be lower than , in between or higher than Vin range
  • Low Vin Support for Single as well as Dual Li ion Battery support
  • LMZ integrated  module is used to generate 5V
  • High PSRR LDOs are used for Bipolar outputs
출력 전압 옵션 PMP10651.1 PMP10651.2 PMP10651.3 PMP10651.4
입력 전압(최소)(V) 9 9 9 5
입력 전압(최대)(V) 15 15 15 5
Vout(공칭값) (V) -12 12 5 3.3
Iout(최대)(A) .5 .5 .3 .15
출력 전력(W) 6 6 1.5 .495
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous FlyBuck Boost- Integrated Switch Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAE4.PDF (3650 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGC8.PDF (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAQ7.ZIP (236 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGC7.PDF (203 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM53602 — 2A, 3.5V~36V, 광범위 VIN, 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53602-Q1 — 오토모티브 애플리케이션용 3.5~36Vin, 2A 동기 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53603 — 3A, 3.5V~36V, 넓은 VIN, 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS3001 — 420MHz 전류-피드백 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A33 — 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ21700 — 3.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 0.65A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10651 Test Results 2015. 8. 10