PMP10654

PMP10654

설계 파일

개요

The PMP10654 reference design is a dual isolated outputs Fly-Buck power module for single IGBT driver bias. The two voltage rails are suitable for providing the positive and negative bias to an IGBT gate driver in motor drives for EV/HEV and industrial applications.

특징
  • Dual isolated outputs, +15V/-9V @ 200mA, 4.8W power, ideal bias supply for single IGBT gate driver
  • Miniature power module design, standard DIP footprint
  • +/-5% cross regulation, 87% peak efficiency
  • 8V to 20V input range, suitable for 12V battery input
  • LM5160 wide input 65V, 1.5A sync buck / Fly-Buck regulator
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
출력 전압 옵션 PMP10654.1 PMP10654.2
입력 전압(최소)(V) 8 8
입력 전압(최대)(V) 20 20
Vout(공칭값) (V) -9 15
Iout(최대)(A) .2 .2
출력 전력(W) 1.8 3
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAE6.PDF (1483 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGD2.PDF (111 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAQ9.ZIP (309 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGD3.PDF (241 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGD1.PDF (105 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10654 Test Results 2015. 8. 10
추가 자료 Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 2015. 12. 3