PMP10680

PMP10680

설계 파일

개요

The PMP10680 reference design is a non-sync buck converter with buck-boost configuration. The PMP10680 accepts an input voltage of 4.5 to 24Vin and provides a negative 5V output capable of supplying continuous 2A of current to the load. With negative output and the self-positive input, this reference design could be used for bipolar amplifer/ADC/DAC supply. Internal compensation facilitates ease of use.

특징
  • Negative output using buck converter
  • 4.5V to 24V Wide Vin
  • Internal compensation
  • Ease of use
출력 전압 옵션 PMP10680.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 24
Vout(공칭값) (V) -5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU834.PDF (966 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG93.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAP5.ZIP (97 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG92.PDF (154 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR14050 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40μA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10680 Test Results 2015. 3. 9