PMP10698

PMP10698

설계 파일

개요

PMP10698 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 12V or 20V at 5A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 6.25A.

특징
  • Three selectable output configurations
  • High power density
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Sync to external clock
  • Input and output current limit option
  • Synchronous for maximum efficiency
출력 전압 옵션 PMP10698.1 PMP10698.2 PMP10698.3
입력 전압(최소)(V) 9 9 9
입력 전압(최대)(V) 42 42 42
Vout(공칭값) (V) 5 12 20
Iout(최대)(A) 5 5 5
출력 전력(W) 25 60 100
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAQ2.PDF (2066 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHA3.PDF (86 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHA2.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHA5.ZIP (581 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAZ8.ZIP (322 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHA4.PDF (1410 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHA1.PDF (467 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2936 — 역전압 보호를 지원하는 50mA, 60V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10698 Test Results 2015. 9. 23