PMP10703

PMP10703

설계 파일

개요

The PMP10703.1 is an isolated dual output flyback solution which accepts an input voltage of 9V to 14Vin and provides a ±15V output to power the amplifier. With tiny size of the LM2733 and primary control, the reference design’s total solution size is very small and could be used for an amplifier supply in industry applications.

특징
  • Isolated dual output
  • Tiny size solution
  • Peak current mode control
  • High efficiency
  • Ease of use
출력 전압 옵션 PMP10703.1 PMP10703.2
입력 전압(최소)(V) 9 9
입력 전압(최대)(V) 14 14
Vout(공칭값) (V) 15 -15
Iout(최대)(A) .1 .1
출력 전력(W) 1.5 1.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY0.PDF (966 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIF1.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBA6.ZIP (42 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIF0.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2733 — 0.6/1.6MHz 부스트 컨버터(40V 내부 FET 스위치 포함, SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10703 Test Results 2015. 10. 19