PMP10708

PMP10708

설계 파일

개요

PMP10708은 LM5175 컨트롤러 IC를 사용하는 7.8W 4스위치 벅-부스트 컨버터입니다. 이 설계는 3.5Vin~36Vin의 입력 전압을 받아 부하에 1.2A의 전류를 공급할 수 있는 6.5Vout 출력을 제공합니다. 이 설계는 시동-정지 또는 기타 라인 과도 조건 시 3V만으로 작동할 수 있습니다.

특징
  • 초소형 솔루션
  • 사이클 단위 전류 제한
  • 외부 클록과 동기화
  • 입력 및 출력 전류 제한 옵션
  • 최대 효율을 위한 동기식 설계
  • 역방향 극성과 3Vin 과도 동작 지원
출력 전압 옵션 PMP10708.1
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 6.5
Iout(최대)(A) 1.2
출력 전력(W) 7.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAQ3.PDF (1377 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHA7A.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHA9A.ZIP (550 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAZ9.ZIP (394 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHA8.PDF (1179 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHA6A.PDF (374 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5175-Q1AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10708 Test Results 2015. 9. 23