PMP10710

PMP10710

설계 파일

개요

PMP10710 is a 200W design for public announcement audio system which can be used in 100W +100W Stereo or 200W Woofer Applications. The design is broadly divided into four main stages:

  1. Single-Phase Synchronous Boost Converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 10V to 15 VIN (12 VIN Nominal) and provides an output of 30V capable of supplying 6.5A of continuous current to the load.
  2. 100W + 100W Stereo Audio Amplifier with TAS5611 Class D device.
  3. Single ended to differential conversion (with active low pass filter) for Stereo inputs using OPA1632 differential amplifier.
  4. Simple Switcher LM16006 is used for all Aux supply needs.

특징
  • Synchronous Rectification in Boost for very High Efficiency
  • Ultra Low Footprint Area for LM5122 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Free-Run/Synchronizable Switching to 1 MHz in Boost device
  • Single ended input to differential conversion for TAS5611 Amp inputs
출력 전압 옵션 PMP10710.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 30
Iout(최대)(A) 6.5
출력 전력(W) 195
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAJ3.PDF (4269 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGQ5.PDF (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAU4.ZIP (579 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGQ4.PDF (226 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRGQ3.PDF (489 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 연산 증폭기

OPA1632 — 완전 차동 I/O 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR16006Y-Q1 — 차량용 등급 SIMPLE SWITCHER® 40V(65V 과도), 0.6A 벅 레귤레이터(28μA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TAS5611A — 125W 스테레오, 250W 모노, 16~34.1V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10710 Test Results 2015. 9. 4