PMP10711
다중 레일 출력을 위한 간단한 6채널 전원 공급 장치 시퀀싱 레퍼런스 설계
PMP10711
개요
PMP10711 is a 6-channel power supply sequencer that utilizes two LM3880 3-channel sequencer ICs. The design uses an external AND gate and OR gate to power up and power down all 6 channels in sequential fashion. This is useful in cases when up to 6 power rails need to be sequenced during power up and power down.
특징
- Up to 6-Channel Sequencing
- Powers Up and Down in Sequential Order
- 2-layer PCB
- Small Solution Size (about 500 mil x 400 mil)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | PMP10711 Test Results | 2015. 11. 9 | ||
| 기술 문서 | A simple six-channel power-rail sequencing solution | PDF | HTML | 2015. 11. 16 |