PMP10726

PMP10726

설계 파일

개요

PMP10726은 USB Type-C 차량 충전기 어댑터 애플리케이션에 LM5175 컨트롤러를 활용하는 동기 4스위치 벅-부스트 컨버터입니다. I2C를 사용하여 TPL0401A-10 디지털 전위차계를 조정하면 최대 출력 전력 50W에서 출력 전압을 5V, 9V, 15V 또는 20V로 선택할 수 있습니다. 이 설계는 또한 TPS70933 LDO를 사용하여 디지털 전위차계에 전원을 공급합니다. LM5175 평균 전류 루프는 최대 출력 전류를 6.25A로 설정합니다. 추가적인 펄스 대 펄스 전류 제한이 전류 모드 컨트롤러에 내재되어 있습니다.

특징
  • 6V~30V 입력, 출력 4.5A에서 5V~2.5A에서 20V
  • 모든 작동 조건에서 90% 이상의 효율을 달성하는 LM5175 벅-부스트 컨트롤러
  • 차량 충전기 어댑터에 적합한 컴팩트한 크기의 슬림 폼 팩터
  • 솔루션 크기: 14mm x 39mm
  • 피크 효율 97.5%
출력 전압 옵션 PMP10726.1 PMP10726.2 PMP10726.3 PMP10726.4
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 24 24 24 24
Vout(공칭값) (V) 5 9 15 20
Iout(최대)(A) 4.5 2.5 1.5 2.5
출력 전력(W) 22.5 22.5 22.5 50
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC50.PDF (5998 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRN21.PDF (153 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN20.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN23.ZIP (2019 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCH7.ZIP (309 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN22.PDF (1187 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN19.PDF (375 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0401A-10 — I2C 인터페이스를 지원하는 128탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot) (주소 0101110)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10726 Test Results 2016. 8. 3