PMP10733

PMP10733

설계 파일

개요

PMP10733은 1차를 음극 전압으로 설정하는 플라이벅 부스트 토폴로지에 LM5160을 사용합니다.  1차측을 음극 전압으로 설정하면 변압기의 회전 비율이 감소하고 결과적으로 라인 및 부하 조정이 개선됩니다.  1차 및 2차 전압은 각각 음극 15V와 양극 15V로 설정됩니다.  1차 및 2차 레일의 최대 작동 전류는 150mA로 설정됩니다.  스위칭 주파수는 200kHz로 설정되어 있습니다.

특징
  • 5V~20V 입력, +/-15V @150mA 출력, 총 4.5W 출력, 6V~60Vin 지원 IC
  • 피크 효율 81%
  • 커플 인덕터를 사용한 소형 솔루션
  • 솔루션 크기: 20x20mm(0.8x0.8인치), 최대 부품 높이: 4.5mm
  • 보드 크기: 38 x 38mm(1.5 x 1.5인치), 2층 보드, 1oz 구리
출력 전압 옵션 PMP10733.1 PMP10733.2
입력 전압(최소)(V) 5 5
입력 전압(최대)(V) 20 20
Vout(공칭값) (V) 15 -15
Iout(최대)(A) .15 .15
출력 전력(W) 2.25 2.25
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT6.PDF (904 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLR0.PDF (60 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLO7.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLR2.ZIP (295 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC63.ZIP (222 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLR1.PDF (408 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLO6.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10733 Test Results (LM5160 Fly Buck Boost ) 2016. 5. 10
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20