PMP10739

0.3A에서 90-110Vin 12Vout 비동기 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10739

설계 파일

개요

PMP10739 is a 3.6W buck converter using the UCC28700 controller IC. The design accepts an input voltage of 90Vin to 110Vin and provides an output of 12Vout capable of supplying 0.3A of current to the load. The UCC28700 has a frequency dithering feature for reduced EMI.

특징
  • Very small solution size
  • Frequency dither to improve EMI
  • 1 layer board
  • High input voltage
  • Overvoltage, and overcurrent protection
출력 전압 옵션 PMP10739.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 110
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .3
출력 전력(W) 3.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAQ5.PDF (1101 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHB4.PDF (51 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHB3.PDF (117 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHB6.ZIP (377 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB01.ZIP (195 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHB5.PDF (206 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHB2.PDF (180 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700-Q1오토모티브 등급 소형 1차측 조정 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10739 Test Results 2015. 9. 23